-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Tension secondaire 1
-
Type de commutation
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142191-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot-160000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142190-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot-125000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142209-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot-100000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-142208-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot -63000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042207-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot -40000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042206-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot -25000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042205-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot -16000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042204-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot -10000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042203-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot - 6300VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042202-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot - 4000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042201-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot - 2500VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042200-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot - 1600VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042199-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip.prot -1000 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-042198-WEB-R.jpg)
Autotransfo trip. prot - 630VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)