-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Met as
-
Met as
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor lastscheider
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423803-WEB-R.jpg)
Hendel noodbediening op deur voor DPX³ 250HP - geel/rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423802-WEB-R.jpg)
Hendel stand. draaibediening op deur voor DPX³ 250HP -grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423805-WEB-R.jpg)
Vergrendelsyst. draaibediening op deur voor DPX³ 125/250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423801-WEB-R.jpg)
Hendel directe noodbediening voor DPX³ 250HP - geel/rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423800-WEB-R.jpg)
Hendel directe stand. draai- bediening voor DPX³250HP-grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423806-WEB-R.jpg)
Hulpcontact draaibedieningen 1NO/1NG+1NO/1NG voor DPX³250HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423804-WEB-R.jpg)
Vergrendelsysteem voor directe draaibediening voor DPX³ 250H
Exclusief BTW