-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Avec axe
-
Avec axe
-
Adapté à un disjoncteur
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423803-WEB-R.jpg)
Manette cde d'urgence s/ porte pour DPX³ 250HP-jaune/rouge
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423802-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative sur porte pour DPX³ 250HP-gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423805-WEB-R.jpg)
Système verrouil. cde rotative sur porte pour DPX³ 125/250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423801-WEB-R.jpg)
Manette cde d'urgence directe pour DPX³ 250HP - jaune/rouge
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-423800-WEB-R.jpg)
Manette cde standard rotative directe pour DPX³ 250HP - gris
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423806-WEB-R.jpg)
Contact auxil. cde rotative 1NO/1NF+1NO/1NF pr DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-423804-WEB-R.jpg)
Système verrouillage pour cde directe rotative pr DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)