-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
P31 open ophangbeugel B400 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
P31 open ophangbeugel B300 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
P31 open ophangbeugel B200 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
P31 open ophangbeugel B150 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
P31 open ophangbeugel B100 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
P31 open ophangbeugel B75 R9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31 ophangbeugel B400 R9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31 ophangbeugel B300 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B400 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31 ophangbeugel B200 R9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31 ophangbeugel B150 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-341283-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B300 sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31 ophangbeugel B100 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-345163-WEB-L.jpg)
P31 ophangbeugel B75 R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B200 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B150 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-345170-WEB-R.jpg)
P31 klauw 2500N R9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-341280-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
P31 inschuifbeugel B75 sdz
Exclusief BTW