-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L400 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L300 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L200 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L150 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp. ouvert P31 L100 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-345279-WEB-R.jpg)
Etrier susp ouvert P31 L75 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de suspension P31 L400 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de suspension P31 L300 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
Etrier coulissant P31 L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de suspension P31 L200 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de suspension P31 L150 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-341283-WEB-R.jpg)
Etrier coulissant P31 L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Etrier de suspension P31 L100 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-345163-WEB-L.jpg)
Etrier de suspension P31 L75 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
Etrier coulissant P31 L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
Etrier coulissant P31 L150 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-345170-WEB-R.jpg)
Griffe P31 2500N R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-341280-WEB-R.jpg)
Etrier coulissant P31 L100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-341279-WEB-R.jpg)
Etrier coulissant P31 L75 GS
Prix indicatif (hors TVA)