-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Aftastsymbool / barrièrevrij
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Oppervlaktebescherming
-
Controlevenster/verlicht
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Radiotransmitter inbouw
-
Radiotransmitter inbouw
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter opbouw
-
Radiotransmitter opbouw
-
Stroomvoorziening
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Bevestigingswijze
-
Met radio-handzender
-
Met radiocodeerapparaat
-
Reikwijdte
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Uitvoering oppervlakte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Radiofrequentie
-
Rollingcode-systeem
-
Codelengte (Bit)
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Kleur
-
Slagvastheid
-
Besturingswijze
-
Montagewijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-K4575CW-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Draadloze 4x scen.bed. 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-K4570CWI-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Draadloze bed. Ver/Aan inbouw-1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-K4574CWI-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Draadloze bed. Ops/Sla inbouw-1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-KG37M2-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets 4 scenariobed. zwart - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-KM37M2-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets 4 scenariobed. zand - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-KW37M2-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets 4 scenariobed. wit - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KG40-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets vertrek/aankomst zwart - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KG41-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets opstaan/slapen zwart - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KM40-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets vertrek/aankomst zand - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KM41-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets opstaan/slapen zand - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KW40-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets vertrek/aankomst wit - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KW41-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Toets opstaan/slapen wit - 1 mod
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LNOW WN - Afstandsbediening met 4 knoppen