-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Sylbole scannable / sans obstacle
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Modèle
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Alimentation en courant
-
Couvercle de protection du clavier
-
Type de fixation
-
Avec émetteur radio manuel
-
Avec codeur radio
-
Couverture
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Finition de la surface
-
Indice de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fréquence radio
-
Système Rollingcode
-
Longueur de code (bit)
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur hors tout
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur hors tout
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur/longueur hors tout
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Couleur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Type de communication
-
Mode de pose
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-K4575CW-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Cde sans fil 4 scén. 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-K4570CWI-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Cde sans fil dép./arr. encastr.-1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-K4574CWI-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Cde sans fil lev/cou encastr.-1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-KG37M2-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt 4 scénarios noir - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-KM37M2-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt 4 scénarios sable - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-KW37M2-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt 4 scénarios blanc - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KG40-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt départ/arrivée noir - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KG41-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt lever/coucher noir - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KM40-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt départ/arrivée sable - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KM41-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt lever/coucher sable - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KW40-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt départ/arrivée blanc - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/BT-KW41-WEB-R.jpg)
LNOW WN-Doigt lever/coucher blanc - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
LNOW WN - Télécommande avec 4 boutons-poussoirs