-
Bussysteem KNX
-
Transparant
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Materiaal
-
Bussysteem radiofrequent
-
Kwaliteitsklasse
-
Bussysteem LON
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Oppervlaktebescherming
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Radiotransmitter inbouw
-
Vrije dierzone
-
Radiotransmitter opbouw
-
Onderkruipbeveiliging
-
Stroomvoorziening
-
Ingang voor nevenunit
-
Busaansluiting incl.
-
Beschermende afdekking toetsenbord
-
Optimale montagehoogte
-
Met radio-handzender
-
Trappenhuisbewaking
-
Met radiocodeerapparaat
-
Reikwijdte
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Bedrijfsmodusschakelaar
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Uitschakelvertraging zelflerend
-
Radiofrequentie
-
Rollingcode-systeem
-
Codelengte (Bit)
-
Aantal commando's
-
Aantal commando's
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Schakelvermogen
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Adresseerbaar
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
IEC-aanduiding (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-064875-WEB-R.jpg)
Valena NWN - Bewegingsdetect. RF
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741842-WEB-R.jpg)
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 2xON/OFF Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741872-WEB-R.jpg)
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 2xON/OFF Zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741812-WEB-R.jpg)
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 2xON/OFF Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741843-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 1x ON/OFF Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741873-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 1x ON/OFF Zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741813-WEB-F.jpg)
Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 1x ON/OFF Wit
Exclusief BTW