-
Système de bus KNX
-
Transparent
-
Système de bus KNX-radio
-
Matériau
-
Système de bus radio
-
Qualité du matériau
-
Système de bus LON
-
Système de bus Powernet
-
Autres systèmes de bus
-
Type de traitement de la surface
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Contact à poussoir radio encastré
-
Spécial animaux
-
Contact à poussoir radio en saillie
-
Protection au ras du mur
-
Alimentation en courant
-
Commande auxiliaire possible
-
Couplage au bus inclus
-
Couvercle de protection du clavier
-
Hauteur de montage optimale
-
Avec émetteur radio manuel
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Avec codeur radio
-
Couverture
-
Largeur de portée max.
-
Finition de la surface
-
Longueur de portée max.
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Commutateur de sélection
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Retard à la coupure par auto-apprentissage
-
Fréquence radio
-
Système Rollingcode
-
Longueur de code (bit)
-
Nombre de commandes
-
Nombre de commandes
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Puissance de commutation
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Angle de détection horizontal
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Adressable
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Nombre de Pack 1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-064875-WEB-R.jpg)
Valena NWN - Détecteur de mouvement RF
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741842-WEB-R.jpg)
Valena NWN - Commande RF éclairage 2 x ON/OFF Alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741872-WEB-R.jpg)
Valena NWN - Commande RF éclairage 2 x ON/OFF Noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741812-WEB-R.jpg)
Valena NWN - Commande RF éclairage 2 x ON/OFF Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741843-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Commande RF d'éclairage 1 x ON/OFF Alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741873-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Commande RF d'éclairage 1 x ON/OFF Noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-741813-WEB-F.jpg)
Valena NWN - Commande RF d'éclairage 1 x ON/OFF Blanc
Prix indicatif (hors TVA)