FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Uitvoering
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Breedte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorzien van een deur of deksel
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646521
Linkeo kabelgeleidingspaneel 19" 2U 1 as
63,31 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
LINKEO
Ref. 646520
Linkeo kabelgeleidingspaneel 19" 1U 1 as
50,66 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen