Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Modèle
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Equipé d'une porte ou couvercle
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646521
Linkeo panneau passe fils 19" 19" 2U 1 as
63,31 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
LINKEO
Réf. 646520
Linkeo panneau passe fils 19" 19" 1U 1 as
50,66 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.