-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422050-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 500A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422051-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 630A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422036-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 500A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422037-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 630A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422045-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 500A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422046-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 630A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422022-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 500A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422023-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 630A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422008-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 500A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422009-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 630A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422031-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 500A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422032-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 630A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422048-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 320A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422049-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 400A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422017-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 500A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422018-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 630A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422034-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 320A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422035-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 400A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422003-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 500A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422004-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 630A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422020-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 320A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422043-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 320A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422044-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 3P 400A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422021-WEB-R.jpg)
DPX³630 auto MT 4P 400A 50kA 400V
Exclusief BTW