-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422050-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 500A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422051-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422036-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 500A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422037-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 630A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422045-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 500A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422046-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422022-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 500A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422023-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 630A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422008-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 500A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422009-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 630A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422031-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 500A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422032-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 630A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422048-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 320A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422049-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 400A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422017-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 500A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422018-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 630A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422034-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 320A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422035-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 400A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422003-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 500A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422004-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 630A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422020-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 320A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422043-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 320A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422044-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 3P 400A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-422021-WEB-R.jpg)
DPX³630 disj MT 4P 400A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)