-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422536-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 4P 500A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422537-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 4P 630A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422526-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 500A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422527-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 630A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422531-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 3P 500A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422532-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 3P 630A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422516-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 500A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422517-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 630A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422506-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 500A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422507-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 630A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422521-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 3P 500A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422522-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 3P 630A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422534-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 4P 320A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422535-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 4P 400A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422511-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 3P 500A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422512-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 3P 630A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422524-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 320A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422525-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 400A 70kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422533-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 4P 250A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422501-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 3P 500A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422502-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 3P 630A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422514-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elektr S1 4P 320A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422529-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 3P 320A 100kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422530-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 elekt S1 3P 400A 100kA 400V
Exclusief BTW