-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422536-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 4P 500A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422537-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 4P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422526-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 500A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422527-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 630A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422531-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 3P 500A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422532-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 3P 630A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422516-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 500A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422517-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 630A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422506-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 500A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422507-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 630A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422521-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 3P 500A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422522-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 3P 630A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422534-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 4P 320A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422535-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 4P 400A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422511-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 3P 500A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422512-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 3P 630A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422524-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 320A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422525-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 400A 70kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422533-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 4P 250A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422501-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 3P 500A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422502-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 3P 630A 36kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422514-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 électr S1 4P 320A 50kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422529-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 3P 320A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/422530-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³630 élect S1 3P 400A 100kA 400V
Prix indicatif (hors TVA)