-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Type stuurspanning
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Vertraagd
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421018_pw_237286.jpg)
DPX³ minima uitschak.spoel 12V ac en dc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421018_pw_237286.jpg)
DPX³ minima uitschak.spoel 24V ac en dc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-421022-WEB-R.jpg)
DPX³ minima uitsch. spoel 230V (200/240Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421024-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ minima uitsch. spoel 400V (380/415Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421025-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ minima uitsch. spoel 440V (440/480Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-421016-WEB-R.jpg)
DPX³ stroomuitschak.spoel 230V (200-277Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421012-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ stroomuitschakelspoel 12V ac en dc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421017-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ stroomuitschak.spoel 400V (380-480Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-421010-WEB-R.jpg)
DPX³ hulpcontact 1NG-1NO voor draaibediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421048-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ ct ing. auto extract.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421011-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ hulpcontact of foutmeld.
Exclusief BTW