-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Type de tension d'actionnement
-
Finition du raccordement électrique
-
Adapté à un disjoncteur
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Retardé
-
Adapté à un commutateur
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à un relais de surcharge
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Type de tension
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421018_pw_237286.jpg)
DPX³ déclencheurs minima 12V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421018_pw_237286.jpg)
DPX³ déclencheurs minima 24V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-421022-WEB-R.jpg)
DPX³ déclencheurs minima 230V (200/240Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421024-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ déclencheurs minima 400V (380/415Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421025-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ déclencheurs minima 440V (440/480Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-421016-WEB-R.jpg)
DPX³ déclencheurs courant 230V (200-277Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421012-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ déclencheurs courant 12V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421017-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ déclencheurs courant 400V (380-480Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-421010-WEB-R.jpg)
DPX³ contact auxil. 1NF-1NO pour commande rotative
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421048-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ ct disj inséré extract.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421011-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ contact auxil ou defaut
Prix indicatif (hors TVA)