-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoering schakelaandrijving
-
Stroomraildikte
-
Geschikt voor aantal polen
-
Geschikt voor aantal polen
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Stroomraildikte
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Max. aantal hangsloten
-
Stroomrailbreedte
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Knevelsluiting
-
Stroomrailbreedte
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Geschikt voor beugeldiameter
-
Geschikt voor
-
Materiaal
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Hangslotvergrendeling
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Type stuurspanning
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Breedte klem
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Breedte klem
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Max. aderdoorsnede
-
Type sluiting
-
Max. aderdoorsnede
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Met as
-
Met as
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor noodstop
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor lastscheider
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Aansluitwijze
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422589-WEB-R.jpg)
Loskop. basis achteraansl.-4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422587-LEGRAND-1000.jpg)
Loskoppel. basis vooraansl.-4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422588-LEGRAND.jpg)
Loskop. basis achteraansl.-3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422586-WEB-R.jpg)
Loskoppel. basis vooraansl.-3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/026123_pw_158182.jpg)
DPX 1250/1600 gemot. Bediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/026123_pw_158182.jpg)
Gemotor.bed. 230V DPX - 1250A DPX 1600 1250A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/026123_pw_158182.jpg)
Gemotor.bedien. 24VAC DPX1600 - 1250A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-026127-WEB-R.jpg)
Gemotor.bedien. 230VAC DPX1600 - In = 1600A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Set van verbreders - 4 P - DPX-IS 1600 - vertrek/aankomst
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Set van verbreders - 3 P DPX-IS 1600 - vertrek/aankomst
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422594-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mech. DPX³1600-4P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422593-WEB-R.jpg)
Debro-lift mech. DPX³1600-3P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026382-WEB-R.jpg)
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - kort
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 1 sleut.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026381_pw_94392.jpg)
Set achteraansluitingen - 4 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026284-LEGRAND-1000.jpg)
Nood draaibediening Op deur voor DPX 1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026283-LEGRAND-1000.jpg)
Standaard draaibediening Op deur voor DPX 1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - kort
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026158-LEGRAND-1000.jpg)
Vergrendelingsslot Profalux DPX 250 - gemotoriseerde bed.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026159-LEGRAND-1000.jpg)
Vergrendelingsslot Ronis DPX 250 - gemotoriseerde bed.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026381-WEB-R.jpg)
Set achteraansluitingen - 3 P Voor DPX-IS 1600 - lang
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026261-LEGRAND-1000.jpg)
Directe draaibediening DPX 1600 - standaard - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 4 x 240/4 x 185 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422804-WEB-L.jpg)
Cilinder Ronis EL43525 voor bediening op deur DPX³630/1600
Exclusief BTW