-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition du mécanisme de commutation
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Adapté au nombre de pôles
-
Adapté au nombre de pôles
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Finition de poignée
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre max. de cadenas
-
Largeur des barres collectrices
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Manette
-
Largeur des barres collectrices
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Adapté à l'épaisseur de l'étrier
-
Adapté à
-
Matériau
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Verrouillage à cadenas
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Type de tension d'actionnement
-
Finition appareil encastré
-
Largeur de la borne
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Largeur de la borne
-
Finition appareil encastré
-
Section de conducteur max.
-
Type de fermeture
-
Section de conducteur max.
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Avec axe
-
Avec axe
-
Finition du raccordement électrique
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Adapté à un disjoncteur
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Type de connexion
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422589-WEB-R.jpg)
Base débro. prises arrière-4P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422587-LEGRAND-1000.jpg)
Base débro. prises avant - 4P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422588-LEGRAND.jpg)
Base débro. prises arrière-3P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-422586-WEB-R.jpg)
Base débro. prises avant - 3P DPX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/026123_pw_158182.jpg)
DPX 1250/1600 commande motor.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/026123_pw_158182.jpg)
Commande motor.230V DPX-1250A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/026123_pw_158182.jpg)
Commande motor.24VAC DPX1600 - 1250A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-026127-WEB-R.jpg)
Commande motor.230VAC DPX1600 - In = 1600A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu d'epanouisseurs - 4 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu d'epanouisseurs - 3 P DPX-IS 1600 - amont ou aval
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422594-LEGRAND-1000.jpg)
Mécanisme "Débro-lift" - 4P pour DPX³1600 version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422593-WEB-R.jpg)
Mécanisme "Débro-lift" - 3P pour DPX³1600 version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026382-WEB-R.jpg)
Jeu de prises arrière - 4 P DPX-IS 1600 - courtes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure pour Débro-lift - 4 P DPX 250/1600 - Profalux 1 clé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026381_pw_94392.jpg)
Jeu de prises arrière - 4 P DPX-IS 1600 - longues
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026284-LEGRAND-1000.jpg)
Commande rotative d'urgence Déportée pour DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026283-LEGRAND-1000.jpg)
Commande rotative standard Déportée pour DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de prises arrière - 3 P DPX-IS 1600 - courtes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026158-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure de verrouillage Profalux - DPX 250 motorisée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/026159-LEGRAND-1000.jpg)
Serrure de verrouillage Ronis - DPX 250 motorisée
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-026381-WEB-R.jpg)
Jeu de prises arrière - 3 P DPX-IS 1600 - longues
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/026261-LEGRAND-1000.jpg)
Commande rotative directe DPX 1600 - standard - noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/026270-LEGRAND-1000.jpg)
Borne de raccord. DPX-IS 1600 câbles nus - 4x240/4x185
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422804-WEB-L.jpg)
Barillet Ronis EL43525 pour commande déportée DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)