Doos metselwerk 3 mech. 40mm schroeven
BATIBOX
LEGRAND
Doos metselwerk 3 mech. 40mm schroeven
Ref. 080143
EAN-nr.
3245060801434
Doos metselwerk 3 mech. 40mm schroeven
Productgroep : 66
4,97 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Schoonmetselwerk |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | 3-voudig |
Uitgerust met | Geen |
Lengte | 216 mm |
Breedte | 71 mm |
Inwendige diepte | 43 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 8 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | 20/25 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 20-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 16 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER