![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080199-LEGRAND.jpg)
Afdekscherm anti-plaaster vr metselwerk dozen
BATIBOX
LEGRAND
Afdekscherm anti-plaaster vr metselwerk dozen
Ref. 080199
EAN-nr.
3245060801991
Afdekscherm anti-plaaster vr metselwerk dozen
Productgroep : 66
0,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Geschikt voor inbouwdoos | Ja |
Geschikt voor centraaldoos | Nee |
Breedte | 71 mm |
Hoogte | 68 mm |
Diepte | 12 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER