Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Doos metselwerk 2 mech. 40mm schroeven

BATIBOX LEGRAND

Doos metselwerk 2 mech. 40mm schroeven

Ref. 080142 EAN-nr. 3245060801427

Doos metselwerk 2 mech. 40mm schroeven

Productgroep : 66
3,31 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Schoonmetselwerk
Vorm Rechthoekig
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering Dubbel
Uitgerust met Geen
Lengte 145 mm
Breedte 71 mm
Inwendige diepte 43 mm
Voor aantal inbouwsokkels 5
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven of spreiden
Met schroeven Ja
Voor buisdiameter 20/25 mm
Geschikt voor kabeldiameter 20-25 mm
Buisvergrendeling Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 12
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering deksel Geen
Dekselbevestiging Overig
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Nee
Aantal polen klem 0
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00450FR-01.pdf pdf (0.17 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3660 (0.61 Mo)