DOOS HOLLE WAND 2 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
BATIBOX
LEGRAND
DOOS HOLLE WAND 2 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
Ref. 080042
EAN-nr.
3245060800420
DOOS HOLLE WAND 2 MECHAN. DIEPTE 40MM HOR. EN VERT.
Productgroep : 66
7,79 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Ovaal |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Dubbel |
Uitgerust met | Geen |
Diameter | 67 mm |
Lengte | 142 mm |
Breedte | 72.8 mm |
Inwendige diepte | 40 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 5 |
Bevestiging schakelmateriaal | Schroeven of spreiden |
Met schroeven | Ja |
Voor buisdiameter | Overig |
Geschikt voor kabeldiameter | 16-25 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Achterinvoer | Ja |
Aantal invoeren | 6 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Geen |
Dekselbevestiging | Overig |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Aantal polen klem | 0 |
Klem met vaste positie | Nee |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten
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
8 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER