![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080071-LEGRAND.jpg)
TUSSENSCHOT MET BEVEST.PUNTEN DIEPTE 40MM VR MEERV. DOZEN
BATIBOX
LEGRAND
TUSSENSCHOT MET BEVEST.PUNTEN DIEPTE 40MM VR MEERV. DOZEN
Ref. 080071
EAN-nr.
3245060800710
TUSSENSCHOT MET BEVEST.PUNTEN DIEPTE 40MM VR MEERV. DOZEN
Productgroep : 66
2,54 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Koppelstuk |
---|---|
Geschikt voor inbouwdoos | Ja |
Geschikt voor centraaldoos | Nee |
Breedte | 58.4 mm |
Hoogte | 29 mm |
Diepte | 36.1 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_707397/A1
(0.52 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3660
(0.61 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705863
(0.49 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_1959
(0.7 Mo)
SELECTEER