Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DOOS HOLLE WAND 1 MECHAN. DIEPTE 60MM

BATIBOX LEGRAND

DOOS HOLLE WAND 1 MECHAN. DIEPTE 60MM

Ref. 080061 EAN-nr. 3245060800611

DOOS HOLLE WAND 1 MECHAN. DIEPTE 60MM

Productgroep : 66
3,29 € / stuk Verpakkingseenheid 20 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montagewijze Holle wand
Vorm Rond
Bouwvorm Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering Enkel
Uitgerust met Geen
Diameter 67 mm
Lengte 71 mm
Breedte 71 mm
Inwendige diepte 60 mm
Voor aantal inbouwsokkels 2
Bevestiging schakelmateriaal Schroeven of spreiden
Met schroeven Ja
Voor buisdiameter Overig
Geschikt voor kabeldiameter 16-20 mm
Buisvergrendeling Nee
Achterinvoer Ja
Aantal invoeren 4
Materiaal Kunststof
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Geel
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering deksel Geen
Dekselbevestiging Overig
Verzegelbaar Nee
Functiebehoud Geen
Met afscherming Nee
Winddicht Nee
Aantal polen klem 0
Klem met vaste positie Nee
Armatuurhaakbevestiging Nee
Spruit Geen
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00447EN-01.pdf pdf (1.42 Mo)
Technische fiche
F00447FR-01.pdf pdf (1.34 Mo)
10 documenten
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
7 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_705863 (0.49 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_1959 (0.7 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details