BOITE CLOISON CR. 1 POSTE PROF. 60MM
BATIBOX
LEGRAND
BOITE CLOISON CR. 1 POSTE PROF. 60MM
Réf. 080061
EAN.
3245060800611
BOITE CLOISON CR. 1 POSTE PROF. 60MM
1
Groupe produit : 66
3,29 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Mur creux |
---|---|
Forme | Rond |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Garnissage | Sans |
Diamètre | 67 mm |
Longueur | 71 mm |
Largeur | 71 mm |
Profondeur intérieure | 60 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 2 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-20 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Jaune |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
10 documents
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
7 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez