Doorgangsdetector optisch 24 tot 230 VA - IP 67 - IK 08
ACCESSOIRES
LEGRAND
Doorgangsdetector optisch 24 tot 230 VA - IP 67 - IK 08
Ref. 041912
EAN-nr.
3245060419127
Doorgangsdetector optisch 24 tot 230 VA - IP 67 - IK 08
Productgroep : 22
390,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Leveringsomvang éénwegsysteem | Zender en ontvanger |
---|---|
Max. openingshoek | 0.5 ° |
Preventieve melding voor storingskans | Nee |
Met tijdfunctie | Nee |
Nom. schakelafstand | 6 mm |
Max. schakelafstand | 7 mm |
Max. uitgangsstroom | 3 mA |
Reflector meegeleverd | Ja |
Analoge uitgang 0 V ... 10 V | Nee |
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA | Nee |
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA | Nee |
Analoge uitgang -10 V ... +10 V | Nee |
Met overige analoge uitgang | Nee |
Instelprocedure | Manuele instelling |
Met communicatie-interface analoog | Nee |
Met communicatie-interface AS-Interface | Nee |
Met communicatie-interface CANOpen | Nee |
Met communicatie-interface DeviceNet | Nee |
Met communicatie-interface Ethernet | Nee |
Met communicatie-interface INTERBUS | Nee |
Met communicatie-interface PROFIBUS | Nee |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
Met communicatie-interface RS-422 | Nee |
Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
Met communicatie-interface SSD | Nee |
Met communicatie-interface SSI | Nee |
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie | 0 |
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie | 1 |
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen | 0 |
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen | 1 |
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie | Overig |
Uitvoering elektrische aansluiting | Klem |
---|---|
Uitvoering schakeluitgang | Relaiscontact |
Uitvoering schakelelement | Wisselcontact (NO/NC) |
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse | Veiligheidsklasse 2 |
Explosieveiligheidscategorie voor gas | Geen |
Explosieveiligheidscategorie voor stof | Geen |
Bouwvorm behuizing | Speciale bouwvorm |
Breedte sensor | 16 mm |
Hoogte van de sensor | 65 mm |
Lengte sensor | 112 mm |
Materiaal optische vlakken | Kunststof |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang | 3 mA |
Min. reflectorafstand | 0.2 mm |
Omgevingstemperatuur | -10-55 °C |
Schakelfrequentie | 60 Hz |
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 24-253 V |
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 24-253 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 12-24 V |
Spanningstype | AC/DC |
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten | Nee |
Laserbeschermklasse | Geen |
Lichtsoort | Infraroodlicht |
Lichtvlek | 0 mm² |
Materiaal kabelmantel | Overig |
Met inschakelvergrendeling | Nee |
Geschikt voor veiligheidsfunctie | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Gebruikstemperatuur | -10-55 °C |
opslagtemperatuur | -10-55 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER