FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028798-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Ref. 028798
Schakelaar DMX³-I 4P 4000A loskoppelbare versie
31 280,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028788-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Ref. 028788
Schakelaar DMX³-I 3P 4000A loskoppelbare versie
26 453,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028797-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Ref. 028797
Schakelaar DMX³-I 4P 3200A loskoppelbare versie
23 171,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-028787-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Ref. 028787
Schakelaar DMX³-I 3P 3200A loskoppelbare versie
19 596,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen