Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Tension de fonctionnement normale
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028798-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Réf. 028798
Interrupteur DMX³-I 4P 4000A version débrochable
31 280,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028788-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Réf. 028788
Interrupteur DMX³-I 3P 4000A version débrochable
26 453,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-028797-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Réf. 028797
Interrupteur DMX³-I 4P 3200A version débrochable
23 171,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-028787-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DMX3-I
Réf. 028787
Interrupteur DMX³-I 3P 3200A version débrochable
19 596,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.