DLP vloerlijst 75 x 18 mm zwart - lengte 2 m - RAL 9017
DLP SNAPON
LEGRAND
DLP vloerlijst 75 x 18 mm zwart - lengte 2 m - RAL 9017
Ref. 030090
EAN-nr.
3414971194182
DLP vloerlijst 75 x 18 mm zwart - lengte 2 m - RAL 9017
Productgroep : 23
25,57 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
36 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 75 mm |
---|---|
Hoogte | 18 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal kanalen | 3 |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Zelfklevend | Nee |
Dichtingslip | Nee |
---|---|
Met antisliplaag | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
6 documenten