![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-030092-WEB-R.jpg)
DLP vloerlijst 50 x 12 mm grijs - 2 m - 2 compartimenten
DLP
LEGRAND
DLP vloerlijst 50 x 12 mm grijs - 2 m - 2 compartimenten
Ref. 030092
EAN-nr.
3245060300920
DLP vloerlijst 50 x 12 mm grijs - 2 m - 2 compartimenten
Productgroep : 23
18,93 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 50 mm |
---|---|
Hoogte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal kanalen | 3 |
Met afdekkap | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
Zelfklevend | Nee |
Dichtingslip | Nee |
---|---|
Met antisliplaag | Nee |
Reflecterend | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK08 |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten