![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032802_pw_94704.jpg)
Platte hoek voor vloerlijst ref. 300 92
DLP
LEGRAND
Platte hoek voor vloerlijst ref. 300 92
Ref. 030011
EAN-nr.
3245060300111
Platte hoek voor vloerlijst ref. 300 92
Productgroep : 23
14,64 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 50 mm |
---|---|
Hoogte | 12 mm |
Aantal kanalen | 0 |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7030 |
Zelfklevend | Nee |
Dichtingslip | Nee |
Met antisliplaag | Nee |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | Overig |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
6 documenten