DLP plint 80 x 20 mm lengte 2 m - wit - met film
DLP
LEGRAND
DLP plint 80 x 20 mm lengte 2 m - wit - met film
Ref. 030069
EAN-nr.
3245060300692
DLP plint 80 x 20 mm lengte 2 m - wit - met film
Productgroep : 23
33,16 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 20 mm |
---|---|
Breedte | 80 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 850 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
RAL-nummer | 9003 |
Aantal vaste scheidingswanden | 1 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 2 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Ja |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
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
NF 004-NF 593021I
(0.08 Mo)
SELECTEER