![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/637100_pw_170102.jpg)
DLP halogeenvrij 60 x 40mm lijst - 2 meter - PC ABS
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
DLP halogeenvrij 60 x 40mm lijst - 2 meter - PC ABS
Ref. 637120
EAN-nr.
3245066371207
DLP halogeenvrij 60 x 40mm lijst - 2 meter - PC ABS
Productgroep : 71L
43,05 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 40 mm |
---|---|
Breedte | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 1860 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER