![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/637100_pw_170102.jpg)
DLP sans halogène 60 x 40mm moulure - 2 mètres - PC ABS
DLP HALOGEN FREE
LEGRAND
DLP sans halogène 60 x 40mm moulure - 2 mètres - PC ABS
Réf. 637120
EAN.
3245066371207
DLP sans halogène 60 x 40mm moulure - 2 mètres - PC ABS
1
Groupe produit : 71L
43,05 €
/
pièce
Unité d'emballage
12 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 40 mm |
---|---|
Largeur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 1860 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez