DLP distri kabelgoot 150x40 mm lengte 2m - wit - met deksel
DLP
LEGRAND
DLP distri kabelgoot 150x40 mm lengte 2m - wit - met deksel
Ref. 637340
EAN-nr.
3245066373409
DLP distri kabelgoot 150x40 mm lengte 2m - wit - met deksel
Productgroep : 23
63,15 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 40 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Lengte | 2000 mm |
Nuttige doorsnede | 3850 mm² |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
---|---|
Aantal insteekbare scheidingswanden | 3 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Uitvoering deksel | Los |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Met beschermfolie | Ja |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Leverbaar op rol | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP3X |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
6 documenten
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
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
SELECTEER