Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Dlp disti toebehoren T-aftakking hoogte 80 mm wit

DLP LEGRAND

Dlp disti toebehoren T-aftakking hoogte 80 mm wit

Ref. 637406 EAN-nr. 3245066374062

Dlp disti toebehoren T-aftakking hoogte 80 mm wit

Productgroep : 23
32,84 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Basisdeel en bovendeel (deksel)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Kleur Wit
Met beschermfolie Nee
Beschermingsgraad (IP) IPX3
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 90 mm
Hoogte 80 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00883FR-02.pdf pdf (0.46 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)