![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637406-WEB-R.jpg)
Dlp distri accessoire Derivation te haut 80 mm bl
DLP
LEGRAND
Dlp distri accessoire Derivation te haut 80 mm bl
Réf. 637406
EAN.
3245066374062
Dlp distri accessoire Derivation te haut 80 mm bl
1
Groupe produit : 23
32,84 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
---|---|
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Blanc |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IPX3 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 80 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez