DLP design voor Elioflux Tussenschot - lengte 2 m
DLP ALU
LEGRAND
DLP design voor Elioflux Tussenschot - lengte 2 m
Ref. 011109
EAN-nr.
3245060111090
DLP design voor Elioflux Tussenschot - lengte 2 m
Productgroep : 23
55,42 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
12 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 50 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Kleur | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Breedte | 14.7 mm |
Hoogte | 59 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |