![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011109-LEGRAND-1000.jpg)
DLP design pour Elioflux Cloison de sép. - alu - 2 m
DLP ALU
LEGRAND
DLP design pour Elioflux Cloison de sép. - alu - 2 m
Réf. 011109
EAN.
3245060111090
DLP design pour Elioflux Cloison de sép. - alu - 2 m
1
Groupe produit : 23
55,42 €
/
pièce
Unité d'emballage
12 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 50 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Couleur | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 14.7 mm |
Hauteur | 59 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez