Diff.schak.type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 mod
DX3
LEGRAND
Diff.schak.type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 mod
Ref. 411962
EAN-nr.
3414972087841
Diff.schak.type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 mod
521,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 2 |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 63 A |
Nom. foutstroom | 0.3 A |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4000 kV |
Montagewijze | DIN-rail |
Type lekstroom | B |
Selectieve bescherming | Nee |
Kortstondigvertraagd type | Ja |
Kortsluitvastheid (Icw) | 10 kA |
Stootstroomvastheid | 3 kA |
Spanningstype | AC |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-60 °C |
Vervuilingsgraad | 2 |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 0.75-35 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.75-50 mm² |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Explosieveilig | Nee |
Breedte | 71.2 mm |
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 77.8 mm |
Slagvastheid | IK04 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Nom. spanning | 195-253 V |
Richting van de stroomtoevoer | By the top or bottom |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Busbar and cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_2939
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-CB FR_711710
(0.65 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-22311
(4.98 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002587
(0.27 Mo)
Overeenkomst
VDE-40055025
(0.34 Mo)
SELECTEER