![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411962-WEB-R.jpg)
Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 mod
DX3
LEGRAND
Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 mod
Réf. 411962
EAN.
3414972087841
Inter diff type B - 2P - 63A 230V - 300mA - 4 mod
3
521,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 2 |
---|---|
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 63 A |
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) | 0.3 A |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4000 kV |
Mode de pose | Rail DIN |
Type de courant différentiel | B |
Sélectif | Non |
Type retardé de courte durée | Oui |
Résistance de court-circuit (Icw) | 10 kA |
Tenue au courant de choc | 3 kA |
Type de tension | AC |
Avec dispositif de verrouillage | Oui |
Fréquence | 50 Hz |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Température ambiante en fonctionnement | -25-60 °C |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Section de raccordement cable souple | 0.75-35 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-50 mm² |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 71.2 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 195-253 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
NF-NF012_2939
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-CB FR_711710
(0.65 Mo)
Agrément
CEBEC-22311
(4.98 Mo)
Agrément
AENOR-030/002587
(0.27 Mo)
Agrément
VDE-40055025
(0.34 Mo)
Sélectionnez