-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Uitvoering
-
Uitvoering oppervlakte
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269-LEGRAND-1000.jpg)
Glazen gew. deur - h 1900 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Glazen gew. deur - h 1500 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020289-LEGRAND-1000.jpg)
Vlakke glazen deur - h 1900 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020288-LEGRAND-1000.jpg)
Vlakke glazen deur - h 1500 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020259-WEB-R.jpg)
Metalen gew. deur - h 1900 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Glazen gew. deur - h 1200 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020258-WEB-R.jpg)
Metalen gew. deur - h 1500 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Gewelfde glazen deur h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020273_pw_92420.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1900mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020287-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur - h 1200 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Gewelfde glazen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020286-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020273_pw_92420.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1500mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020259_pw_92417.jpg)
Metalen gew. deur - h 1200 mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020169-WEB-R.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1900mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Gewelfde glazen deur h 750 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020168_pw_141895.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1500mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020259_pw_92417.jpg)
Gewelfde deur metaal h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020285-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Gewelfde glazen deur h 600 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020277-WEB-R.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1200mm Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020255-WEB-R.jpg)
Gewelfde deur metaal h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020284-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur h 750 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020166-WEB-R.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1020mm voor kabelmantel XL³ 400
Exclusief BTW