-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Modèle
-
Finition de la surface
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée vitrée h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Porte galbée vitrée h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020289-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate vitrée h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020288-LEGRAND-1000.jpg)
Porte plate vitrée h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020259-WEB-R.jpg)
Porte galbée métallique h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Porte galbée vitrée h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020258-WEB-R.jpg)
Porte galbée métallique h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Porte galbée vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020273_pw_92420.jpg)
Porte plate métallique h 1900 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020287-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Porte galbée vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020286-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020273_pw_92420.jpg)
Porte plate métallique h 1500 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020259_pw_92417.jpg)
Porte galbée métallique h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020169-WEB-R.jpg)
Porte de gaine à câbles h 1800 pour coffrets XL³ 400 métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Porte galbée vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020168_pw_141895.jpg)
Porte de gaine à câbles h 1500 pour coffrets XL³ 400 métal
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020259_pw_92417.jpg)
Porte galbée métallique h 1050 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020285-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Porte galbée vitrée h 600 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020277-WEB-R.jpg)
Porte plate métallique h 1200 pour coffrets XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020255-WEB-R.jpg)
Porte galbée métallique h 900 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020284-WEB-R.jpg)
Porte plate vitrée h 750 pour coffrets XL³ 160/400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020166-WEB-R.jpg)
Porte de gaine à câbles h 1050 pour coffrets XL³ 400 métal
Prix indicatif (hors TVA)