Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Deurblokeenheid 24V drukknop + verklikker

MOSAIC ANTIBACTERIAL LEGRAND

Deurblokeenheid 24V drukknop + verklikker

Ref. 076685L EAN-nr. 3414971598539

Deurblokeenheid 24V drukknop + verklikker

Productgroep : L91
42,33 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Antibacteriële behandeling Ja
Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem radiofrequent Nee
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Andere bussystemen Overig
Montagewijze Overig
Breedte in module-eenheden 2
Busaansluiting incl. Nee
Logische bouwsteen Nee
Breedte 82 mm
Hoogte 82 mm
Diepte 45 mm
Inbouwdiepte 14 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gebruikstemperatuur 5-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype DC
Nom. spanning 9-31 V
Nom. stroom 0.6-2 A
Frequentie 50-60 Hz
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Halogeenvrij Ja
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 0.2-2.5 mm²
Adresseerbaar Nee

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook