Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Dit product is niet meer beschikbaar

Dekselset metaal rechthoekig 8/12 mod. messing tapijtrand

IK-4 LEGRAND

Dekselset metaal rechthoekig 8/12 mod. messing tapijtrand

Ref. 088006 EAN-nr. 3414970754998

Dekselset metaal rechthoekig 8/12 mod. messing tapijtrand

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
title
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND IK-4
REF.088003

Dekselset metaal rechthoekig 8/12 mod. RVS tapijtrand

165,30 € / stuk

Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)

Technische kenmerken

Uitvoering deksel Rechthoekig
Aantal apparaatbekers 1
Materiaal behuizing Messing
Met sparing vloerbedekking Ja
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 8 mm
Beschermkader vloerbedekking Ja
Kleur Messing
Geschikt voor vloergoot Ja
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor natte reiniging Ja
Uitwendige breedte 203 mm
Uitwendige lengte 286 mm
Lengte inbouwmaat 264 mm
Breedte inbouwmaat 181 mm
Min. inbouwdiepte 68 mm

Documentatie

7 documenten
Gebruikers-instructie
LE09677AA-03.pdf pdf (2.3 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F03331FR-03.pdf pdf (4.42 Mo)
Technische fiche
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Technische fiche
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F03334FR-03.pdf pdf (7.11 Mo)
1 document
Catalogus Technische Pagina
F03334NL-00.pdf pdf (2.78 Mo)