Ce produit n'est plus disponible
Couvercle rectangulaire métal 8/12 mod finition acier
IK-4
LEGRAND
Couvercle rectangulaire métal 8/12 mod finition acier
Réf. 088006
EAN.
3414970754998
Couvercle rectangulaire métal 8/12 mod finition acier
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
IK-4
REF.088003
Couvercle rectangulaire métal 8/12 mod inox sol technique
165,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Laiton |
Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 8 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Oui |
Couleur | Laiton |
Adapté à un canal noyé | Oui |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
---|---|
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Oui |
Largeur externe | 203 mm |
Longueur externe | 286 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 264 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 181 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 68 mm |
Documentation
7 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
1 document
Pages techniques du catalogue
9 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez