Dit product is niet meer beschikbaar
Dekselset metaal rechthoekig 12/18 mod. messing tapijtrand
IK-4
LEGRAND
Dekselset metaal rechthoekig 12/18 mod. messing tapijtrand
Ref. 088007
EAN-nr.
3414970755001
Dekselset metaal rechthoekig 12/18 mod. messing tapijtrand
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
IK-4
REF.088004
Dekselset metaal rechthoekig 12/18 mod. RVS tapijtrand
174,70 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Messing |
Met sparing vloerbedekking | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 8 mm |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Messing |
Geschikt voor vloergoot | Ja |
Geschikt voor holle vloer | Ja |
---|---|
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Ja |
Uitwendige breedte | 241 mm |
Uitwendige lengte | 286 mm |
Lengte inbouwmaat | 264 mm |
Breedte inbouwmaat | 219 mm |
Min. inbouwdiepte | 68 mm |
Documentatie
7 documenten
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
1 document
Catalogus Technische Pagina
9 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER