Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inbouwframe 12/18 mod. inspectie (vlrds) tapijtrand

IK-4 LEGRAND

Inbouwframe 12/18 mod. inspectie (vlrds) tapijtrand

Ref. 088040 EAN-nr. 3414970755339

Inbouwframe 12/18 mod. inspectie (vlrds) tapijtrand

Productgroep : 89
33,23 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering deksel Rechthoekig
Aantal apparaatbekers 1
Materiaal behuizing Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming behuizing Verchroomd
Met sparing vloerbedekking Nee
Beschermkader vloerbedekking Nee
Kleur Overig
Geschikt voor vloergoot Nee
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor natte reiniging Nee
Uitwendige breedte 236.3 mm
Uitwendige lengte 281.3 mm
Lengte inbouwmaat 264 mm
Breedte inbouwmaat 219 mm
Min. inbouwdiepte 61.2 mm

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Technische fiche
F03331FR-02.pdf pdf (4.42 Mo)
Technische fiche
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
Technische fiche
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
7 documenten
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
Catalogus Technische Pagina
F03334NL-00.pdf pdf (2.78 Mo)
10 documenten
3D Autocad
3D_LG-088040.stp ifc (2.97 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details