Dekselset kunststof rechthoek 8/12 mod. R7031 tapijtrand
IK-4
LEGRAND
Dekselset kunststof rechthoek 8/12 mod. R7031 tapijtrand
Ref. 088000
EAN-nr.
3414970754936
Dekselset kunststof rechthoek 8/12 mod. R7031 tapijtrand
Productgroep : 89
43,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Overig |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Met sparing vloerbedekking | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 8 mm |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7031 |
Geschikt voor vloergoot | Nee |
---|---|
Geschikt voor holle vloer | Ja |
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Ja |
Uitwendige breedte | 203 mm |
Uitwendige lengte | 286 mm |
Lengte inbouwmaat | 264 mm |
Breedte inbouwmaat | 181 mm |
Min. inbouwdiepte | 41 mm |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
9 documenten
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
Catalogus Technische Pagina
10 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER